13429 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Código do artigo 83705 Cópia
Código do artigo 51787 Cópia
PAAR-TRONIC-CY cinza 3 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 17002 Cópia
TRONIC-CY (LiY-CY) cinza 5 x 0,34 mm² Código do artigo 20059 Cópia
Código do artigo 15043 Cópia
TRONIC (LiYY) cinza 8 x 0,5 mm² Código do artigo 18091 Cópia
Código do artigo 29190 Cópia
JB-500 cinza 3 G 1 mm² Código do artigo 11051 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11263 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
LiYv verde 1 x 0,25 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26431 Cópia
Código do artigo 29151 Cópia
Código do artigo 29400 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 52890 Cópia
Código do artigo 82961 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 25 mm² Código do artigo 64219 Cópia
LiYv vermelho 1 x 0,5 mm² Carretel (100m) Código do artigo 26441 Cópia
JZ-500 cinza 9 G 0,75 mm² Código do artigo 10041 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 0,75 mm² Código do artigo 23002 Cópia
Código do artigo 15135 Cópia
H05V-K violeta 1 x 0,75 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 29104 Cópia
JZ-600 preto 4 G 4 mm² Código do artigo 10711 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
PAAR-TRONIC-Li-2YCYv preto 2 x 2 x 0,5 mm² Código do artigo 21141 Cópia
Código do artigo 52894 Cópia
JZ-500 cinza 3 G 6 mm² Código do artigo 10147 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible