1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
LI metal tube gland M20x1,5 Código do artigo 97622 Cópia
Shrunk tube HFS 9.5 mm 2:1 Polyolefin Código do artigo 99556 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 39 mm black Código do artigo 903085 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 12.7 mm green-yellow Código do artigo 903095 Cópia
Shrunk tube HFS 50.8 mm 2:1 Polyolefin Código do artigo 99563 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 25.4 mm green Código do artigo 903079 Cópia
HELUquick corrugated tubes conduit gland straight M20x1.5 ND17 grey Código do artigo 904802 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight PG29 NW29 grey Código do artigo 90486 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight PG29 NW29 black Código do artigo 90496 Cópia
USH corrugated tube holder OD42.5 grey Código do artigo 91203 Cópia
Anaconda Sealtite® OR schwarz 21,1 mm Código do artigo 91246 Cópia
Shrunk tube HSB 375-C transparent Código do artigo 96761 Cópia
Clamping rings for braided sleeves HTP M40x1,5 Código do artigo 905558 Cópia
JUMBO PA6 ND70 Polyamide black Código do artigo 91362 Cópia
HELUcond PA12-F NW 10 fine profile black Código do artigo 920163 Cópia
SHV corrugated tube system holder with rotary protection ND29 black Código do artigo 920332 Cópia
SHV corrugated tube system holder with rotary protection ND36/37 black Código do artigo 920333 Cópia
SHV corrugated tube system holder with rotary protection ND48/50 black Código do artigo 920334 Cópia
COV corrugated tube holder for dividable corrugated tubes ND45 black Código do artigo 920361 Cópia
IC Insulating tube PVC 16 mm yellow Código do artigo 92242 Cópia
IC Insulating tube PVC 36 mm green Código do artigo 92275 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 9.5 mm black Código do artigo 91783 Cópia
HELUcond PA6-S NW 10 fine grooved grey Código do artigo 92676 Cópia
HELUcond PA6-S NW 12 fine grooved grey Código do artigo 92677 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible