1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
HELUcond PA6-S NW 23 fine grooved grey Código do artigo 92679 Cópia
Braided hose Polyester HGP 14-26mm black Código do artigo 98144 Cópia
Braided hose Polyester HGP 18-34mm black Código do artigo 98145 Cópia
LT conduit gland straight M50x1,5 Código do artigo 94156 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight M16x1.5 NW12 grey Código do artigo 94181 Cópia
SD corrugated tube holder ND14/16/17 grey Código do artigo 94673 Cópia
IC Insulating tube PVC 1.5 mm green/yellow Código do artigo 92281 Cópia
Metal cable tube SPR-AS 27 mm small package Código do artigo 94885 Cópia
Braided hose Steel 20-35mm Código do artigo 96561 Cópia
Insulating tube PVC IB 4mm Código do artigo 91313 Cópia
Metal cable tube SPR-EDU-AS 21 mm Código do artigo 97377 Cópia
Metal cable tube SPR-EDU-AS 17 mm Código do artigo 97586 Cópia
USK plastic tube connector M32x1,5 Código do artigo 97599 Cópia
LK-I plastic tube connector M32x1,5 Código do artigo 97606 Cópia
Braided hose Polyester HGP 2-7mm black Código do artigo 98137 Cópia
Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 17,8 mm Código do artigo 98149 Cópia
SH corrugated tube holder system holder ND7 black Código do artigo 99270 Cópia
SD corrugated tube holder ND7.5/10 black Código do artigo 99278 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 19 mm green-yellow Código do artigo 903096 Cópia
Shrunk tube HFS 25.4 mm 2:1 Polyolefin Código do artigo 99560 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 39 mm blue Código do artigo 903081 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 39 mm red Código do artigo 903083 Cópia
HELUcond PE-F NW50 mod. Polyethylene grey Código do artigo 90439 Cópia
Cable protection tube type S-PU blau 36 mm Código do artigo 90470 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible