1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
Shrunk tube SPRO 2:1 rolls 4.8 mm black Código do artigo 91792 Cópia
HELUquick corrugated tubes conduit gland straight M16x1.5 ND12 grey Código do artigo 904800 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight PG11 NW12 grey Código do artigo 90482 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight PG9 NW10 black Código do artigo 90491 Cópia
Anaconda Sealtite® NMFG-Clean blau 26,4 mm Código do artigo 908213 Cópia
USH corrugated tube holder OD28.5 grey Código do artigo 91201 Cópia
Cable protection tube type S grau 45 mm Código do artigo 91226 Cópia
Anaconda Sealtite® EF grau 26,4 mm Código do artigo 91233 Cópia
Anaconda Sealtite® OR schwarz 26,4 mm Código do artigo 91247 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 6.4 mm white Código do artigo 92360 Cópia
Shrunk tube SPRO 2:1 rolls 1.6 mm black Código do artigo 91789 Cópia
HELUcond PA12-F NW 12 fine profile black Código do artigo 920164 Cópia
HELUcond PP NW 75 black Código do artigo 920170 Cópia
HELUcond CO-PA PG 70 ND 70 Polyamide black Código do artigo 920179 Cópia
HELUcond PA6-UL-F NW 75 fine profile black Código do artigo 920394 Cópia
HELUcond PA6-UL-B NW 48 broad profile black Código do artigo 920403 Cópia
LT conduit gland straight M63x1,5 Código do artigo 920522 Cópia
Insulating tube PVC IB 16mm Código do artigo 96795 Cópia
IC Insulating tube PVC 1.5 mm yellow Código do artigo 92112 Cópia
IC Insulating tube PVC 1.5 mm tranparent Código do artigo 92114 Cópia
IC Insulating tube PVC 5 mm transparent Código do artigo 92184 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 1.2 mm orange Código do artigo 92317 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 2.4 mm black Código do artigo 91779 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 2.4 mm blue Código do artigo 92331 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible