1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
IC Insulating tube PVC 4 mm green/yellow Código do artigo 92286 Cópia
Metal cable tube SPR-AS 17 mm Código do artigo 97025 Cópia
Metal cable tube SPR-AS 21 mm Código do artigo 97027 Cópia
Metal cable tube SPR-AS 36 mm Código do artigo 97029 Cópia
SD corrugated tube holder ND21/23 black Código do artigo 99281 Cópia
SD corrugated tube holder ND48/50 black Código do artigo 99284 Cópia
EEM Inner Sleeve for conduit SPR-AS conduit-OD 10 mm Código do artigo 99510 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 25.4 mm black Código do artigo 903075 Cópia
Shrunk tube SPRO 3:1 rolls 9.5 mm green-yellow Código do artigo 903094 Cópia
Shrunk tube HFS 38.1 mm 2:1 Polyolefin Código do artigo 99562 Cópia
Insertation aid KE for conduits up to 22.0 qmm Código do artigo 901006 Cópia
HSSV-ZE corrugated tubes conduit gland strain relief M25x1.5 ND23 black Código do artigo 903469 Cópia
USH corrugated tube holder OD21 grey Código do artigo 91200 Cópia
Cable protection tube type S grau 14 mm Código do artigo 91220 Cópia
PVC Shrunk tube 4.0 mm Código do artigo 91301 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight M16x1.5 NW10 black Código do artigo 920184 Cópia
HELUcond PA6-UL-F NW 12 fine profile grey Código do artigo 920386 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 1.2 mm transparent Código do artigo 92314 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 4.8 mm black Código do artigo 91781 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 12.7 mm black Código do artigo 91784 Cópia
SH corrugated tube holder system holder ND36 grey Código do artigo 94669 Cópia
Braided hose Steel 8-17mm Código do artigo 97199 Cópia
Braided hose Steel 12-22mm Código do artigo 97200 Cópia
EES Inner Sleeve for conduit ND 21,1 mm Código do artigo 97480 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible