1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
Braided hose Polyester HGP 10-20mm black Código do artigo 98143 Cópia
LT conduit gland straight M40x1,5 Código do artigo 94155 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight M40x1.5 NW36 grey Código do artigo 94185 Cópia
IC Insulating tube PVC 2.0 mm green/yellow Código do artigo 92282 Cópia
Braided hose Polyester HGP 1-5mm grey Código do artigo 94900 Cópia
Metal cable tube SPR-AS 14 mm Código do artigo 97024 Cópia
Metal cable tube SPR-EDU-AS 27 mm Código do artigo 97378 Cópia
SI Insulating tube Silicone 1 mm nature Código do artigo 94741 Cópia
Shrunk tube HFS 4.8 mm 2:1 Polyolefin Código do artigo 99554 Cópia
SH corrugated tube holder system holder ND48 black Código do artigo 99277 Cópia
SD corrugated tube holder ND14/16/17 black Código do artigo 99280 Cópia
SD corrugated tube holder ND36/37 black Código do artigo 99283 Cópia
HELUcond PA6-L NW 23 fine grooved grey Código do artigo 99615 Cópia
Cable protection tube type S grau 17 mm Código do artigo 91221 Cópia
Cable protection tube type S grau 21 mm Código do artigo 91223 Cópia
Shrunk tube CMP 46-0-BG Coil Código do artigo 91331 Cópia
COV corrugated tube holder for dividable corrugated tubes ND23 black Código do artigo 920359 Cópia
HELUcond PA6-UL-B NW 29 broad profile black Código do artigo 920401 Cópia
HELUcond PA6-UL-B NW 36 broad profile black Código do artigo 920402 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 1.6 mm white Código do artigo 92320 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 3.2 mm black Código do artigo 91780 Cópia
HELUcond PA6-S NW 37 fine grooved grey Código do artigo 92686 Cópia
LT conduit gland straight M32x1,5 Código do artigo 94154 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight M50x1.5 NW48 black Código do artigo 94196 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible