1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
HELUcond PE-F NW37 mod. Polyethylene grey Código do artigo 90438 Cópia
HELUcond PE-F NW12 mod. Polyethylene black Código do artigo 90449 Cópia
Cable protection tube type S grau 27 mm Código do artigo 91224 Cópia
PVC Shrunk tube 31.0 mm Código do artigo 91309 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 9.5 mm white Código do artigo 92370 Cópia
HELUcond PA6-S NW 45 fine grooved black Código do artigo 920155 Cópia
HELUcond PP NW 12 black Código do artigo 920172 Cópia
HELUcond PP NW 14 black Código do artigo 920173 Cópia
HELUcond PP NW 37 black Código do artigo 920177 Cópia
HELUcond PA6-UL-F NW 10 fine profile black Código do artigo 920395 Cópia
IC Insulating tube PVC 1.5 mm white Código do artigo 92110 Cópia
IC Insulating tube PVC 3.5 mm white Código do artigo 92150 Cópia
IC Insulating tube PVC 4.5 mm yellow Código do artigo 92172 Cópia
IC Insulating tube PVC 14 mm yellow Código do artigo 92232 Cópia
IC Insulating tube PVC 14 mm orange Código do artigo 92236 Cópia
IC Insulating tube PVC 36 mm transparent Código do artigo 92274 Cópia
HELUcond PA6-S NW 29 fine grooved black Código do artigo 92717 Cópia
Braided hose Polyester HGP 8-17mm black Código do artigo 98142 Cópia
LT conduit gland straight M16x1,5 Código do artigo 94151 Cópia
SH corrugated tube holder system holder ND29 grey Código do artigo 94668 Cópia
HELUcond CO-PP ND 10 Polypropylene black Código do artigo 97496 Cópia
Braided hose Polyester HGP 40-66mm grey Código do artigo 94912 Cópia
Shrunk tube HFS 19 mm 2:1 Polyolefin Código do artigo 99559 Cópia
HELUcond PA6-L NW 17 fine grooved grey Código do artigo 99614 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible