1606 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
HELUcond CO-PA PG 48 ND 45 Polyamide black Código do artigo 90066 Cópia
Clamping rings for braided sleeves HTP M20x1,5 Código do artigo 905555 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 19.1 mm green Código do artigo 92399 Cópia
HELUcond PP NW 29 black Código do artigo 920176 Cópia
HELUcond PA6-UL-F NW 12 fine profile black Código do artigo 920396 Cópia
IC Insulating tube PVC 5 mm yellow Código do artigo 92182 Cópia
HSSV corrugated tubes conduit gland straight M40x1.5 NW36 black Código do artigo 94195 Cópia
Braided hose Polyester HGP 7-15mm grey Código do artigo 94905 Cópia
Braided hose Polyester HGP 8-17mm grey Código do artigo 94906 Cópia
Braided hose Polyester HGP 14-26mm grey Código do artigo 94908 Cópia
Anaconda Sealtite® HTDL schwarz 21,1 mm Código do artigo 98150 Cópia
SH corrugated tube holder system holder ND36 black Código do artigo 99276 Cópia
HELUcond PA6-L NW 29 fine grooved black Código do artigo 99626 Cópia
HELUcond PA6-F NW 50 fine grooved mod. Polyamidw PA 6 black Código do artigo 90463 Cópia
Cable protection tube type S grau 36 mm Código do artigo 91225 Cópia
HTP - Silicone wrapping tape 127mm Código do artigo 94758 Cópia
Shrunk tube SPSP spools 12.7 mm green Código do artigo 92389 Cópia
IC Insulating tube PVC 16 mm orange Código do artigo 92246 Cópia
HELUcond PA6-F NW 75 fine grooved mod. Polyamidw PA 6 black Código do artigo 96806 Cópia
Braided hose Polyester HGP 5-12mm grey Código do artigo 94904 Cópia
Braided hose Polyester HGP 10-20mm grey Código do artigo 94907 Cópia
Shrunk tube HFS 12.7 mm 2:1 Polyolefin Código do artigo 99557 Cópia
VS corrugated tube holder NDalle black Código do artigo 99286 Cópia
HELUcond PA6-L NW 37 fine grooved black Código do artigo 99627 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible