Cabos para Electrónica Industrial

2246 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
HELUKAT® 1200 CAT.7e S/FTP FRNC STATIC azul 4 x 2 x AWG 22 /1 Código do artigo 81699 Cópia
HELUKAT® 1200 CAT.7A S/FTP LSZH STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 803380 Cópia
Código do artigo 53300 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34148 Cópia
KH-BUS PVC STATIC verde 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 81085 Cópia
Código do artigo 32400 Cópia
Código do artigo 32617 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34029 Cópia
Código do artigo 53372 Cópia
Código do artigo 53367 Cópia
Código do artigo 39052 Cópia
Código do artigo 39050 Cópia
Código do artigo 39072 Cópia
HELUKAT® 155 CAT.5e U/UTP PVC STATIC cinza 4 x 2 x AWG 24 /1 Código do artigo 80053 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K NTS BLACK 1 x 6 mm² Código do artigo 17000102 Cópia
Código do artigo 53373 Cópia
Código do artigo 33092 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
HELUKAT® 300 CAT.6 U/UTP PVC STATIC cinza 4 x 2 x AWG 24 /1 Código do artigo 802172 Cópia
JE-H(St)H Bd FE 180/E30 laranja 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34149 Cópia
HELUCOM® A-DQ(ZN)B2Y preto 2x12 E9/125 Código do artigo 80188 Cópia
KH-BUS FRNC STATIC verde 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 81447 Cópia
Código do artigo 39009 Cópia
Código do artigo 32414 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34132 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible