Cabos para Electrónica Industrial

2246 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 6 mm² Código do artigo 713531 Cópia
NYY-J preto 3 G 2,5 re mm² Código do artigo 32024 Cópia
NYY-J preto 5 G 2,5 re mm² Código do artigo 32060 Cópia
NYY-J preto 5 G 10 re mm² Código do artigo 32063 Cópia
NYY-J preto 5 G 16 re mm² Código do artigo 32064 Cópia
NYY-J preto 5 G 6 re mm² Código do artigo 32062 Cópia
NYY-J preto 3 G 1,5 re mm² Código do artigo 32023 Cópia
NYY-J preto 5 G 1,5 re mm² Código do artigo 32059 Cópia
NYY-J preto 5 G 4 re mm² Código do artigo 32061 Cópia
HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP FRNC STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 80810 Cópia
Código do artigo 39056 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 6 mm² Código do artigo 713569 Cópia
NYY-O preto 1 x 240 rm mm² Código do artigo 32101 Cópia
NYY-J preto 5 G 25 rm mm² Código do artigo 32065 Cópia
HELUKAT® 600 CAT.7 S/FTP FRNC FLEX cinza 4 x 2 x AWG 26 /7 Código do artigo 80294 Cópia
NYY-J preto 5 G 35 mm² Código do artigo 32300 Cópia
NYCWY preto 4 x 95 sm / 50 mm² Código do artigo 32288 Cópia
NYY-J preto 1 G 16 re mm² Código do artigo 32004 Cópia
Código do artigo 39057 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 4 mm² Código do artigo 713530 Cópia
NYCWY preto 4 x 70 sm / 35 mm² Código do artigo 32287 Cópia
NYCWY preto 4 x 50 sm / 25 mm² Código do artigo 32286 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33018 Cópia
Código do artigo 39066 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible