Cabos para Electrónica Industrial

2246 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP FRNC STATIC cinza 4 x 2 x AWG 24 /1 Código do artigo 81609 Cópia
HELUKAT® 500 CAT.6A F/FTP FRNC STATIC violeta 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 803378 Cópia
NYY-J preto 1 G 70 rm mm² Código do artigo 32008 Cópia
NAYY-J preto 4 G 150 se mm² Código do artigo 32308 Cópia
HELUKAT® 200 CAT.5e SF/UTP PVC STATIC cinza 4 x 2 x AWG 24 /1 Código do artigo 81610 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33020 Cópia
E-BUS / KNX PVC STATIC verde 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 81663 Cópia
Código do artigo 39001 Cópia
HELUKAT® 600 CAT.7e S/FTP duplex FRNC STATIC violeta 2 x (4 x 2 x AWG 23 /1) Código do artigo 81446 Cópia
NYY-J preto 4 G 10 re mm² Código do artigo 32048 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 904964 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 904963 Cópia
NYY-O preto 1 x 95 rm mm² Código do artigo 32097 Cópia
Código do artigo 39069 Cópia
HELUKAT® 600AE CAT.7e S/FTP PE STATIC preto 4 x 2 x AWG 23 /1 Código do artigo 802168 Cópia
Código do artigo 39055 Cópia
A-2Y(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34131 Cópia
NAYY-J preto 4 G 240 se mm² Código do artigo 32310 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 10 mm² Código do artigo 713571 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLACK 1 x 2,5 mm² Código do artigo 713529 Cópia
Código do artigo 32615 Cópia
E-BUS / KNX FRNC STATIC violeta 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 80826 Cópia
Código do artigo 39054 Cópia
NYY-J preto 1 G 240 rm mm² Código do artigo 32013 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible