Cabos para Electrónica Industrial

2246 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
HELUKAT® 1500 CAT.7A S/FTP FRNC STATIC amarelo 4 x 2 x AWG 22 /1 Código do artigo 802169 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K RED 1 x 2,5 mm² Código do artigo 713543 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34019 Cópia
Código do artigo 32417 Cópia
Código do artigo 32574 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
A-2YF(L)2Y Bd preto 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34030 Cópia
Código do artigo 53366 Cópia
A-2YF(L)2Y Bd preto 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34021 Cópia
Código do artigo 39058 Cópia
Código do artigo 32420 Cópia
Código do artigo 32406 Cópia
HELUKAT® 155 CAT.5e F/UTP PVC STATIC amarelo 4 x 2 x AWG 24 /1 Código do artigo 80043 Cópia
Código do artigo 53352 Cópia
Código do artigo 32416 Cópia
Código do artigo 32401 Cópia
Código do artigo 53369 Cópia
SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K BLUE 1 x 10 mm² Código do artigo 713572 Cópia
Código do artigo 39003 Cópia
Código do artigo 32424 Cópia
Código do artigo 32418 Cópia
NYY-O preto 1 x 300 rm mm² Código do artigo 32102 Cópia
Código do artigo 708487 Cópia
Mittelspannungskabel, farbcodiert, geschirmt
Código do artigo 32403 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Código do artigo 905863 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible