104 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
J-H(St)H Bd cinza 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34060 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34055 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34056 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34067 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 60 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34058 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 60 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34069 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 80 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34059 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 80 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34070 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 16 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33009 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 24 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33011 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 24 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33028 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33013 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 40 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33030 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 60 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33015 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 60 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33032 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 80 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33016 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 80 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33033 Cópia
J-YY Bd cinza 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33112 Cópia
J-YY Bd cinza 16 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33104 Cópia
J-YY Bd cinza 25 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33106 Cópia
J-YY Bd cinza 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33107 Cópia
J-YY Bd cinza 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33108 Cópia
J-YY Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33109 Cópia
J-YY Bd cinza 60 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33110 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible