104 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33208 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 8 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33203 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34057 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34071 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34177 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 100 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33034 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34068 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34170 Cópia
S-YY Lg cinza 20 x 1 x 0,6 mm Código do artigo 34303 Cópia
S-YY Lg cinza 20 x 1 x 1 mm Código do artigo 34307 Cópia
S-YY Lg cinza 24 x 1 x 1 mm Código do artigo 34308 Cópia
S-YY Lg cinza 40 x 1 x 1 mm Código do artigo 34310 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34172 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34167 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 40 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34173 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34174 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34168 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 60 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34175 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 8 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34169 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 80 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34176 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 100 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33211 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 40 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33207 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 60 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33209 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 80 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33210 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible