104 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
J-Y(St)Y Lg cinza 12 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33025 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 3 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33002 Cópia
J-YY Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33100 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34051 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34054 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 12 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33008 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33201 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34052 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34065 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 50 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33014 Cópia
J-YY Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33105 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34166 Cópia
J-YY Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33103 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33202 Cópia
J-YY Bd cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33101 Cópia
J-YY Bd cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33102 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33205 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 100 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33017 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33029 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33204 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 30 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34066 Cópia
J-2Y(St)H St III Bd cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34171 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 50 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33031 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 30 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33206 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible