104 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Diâmetro do condutor (mm)
Diâmetro exterior
Elementos de construção adicionais
Tensão nominal
Temperatura
Propriedades
Certificação / Aprovação
J-Y(St)Y Lg cinza 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33018 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33020 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 2 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34061 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33001 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 4 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33003 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 4 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34062 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33022 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33024 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 6 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33005 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33007 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 10 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34064 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 3 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33019 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 8 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33023 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 20 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33010 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 10 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34053 Cópia
J-2Y(St)Y St III Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm² Código do artigo 33200 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 2 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 34050 Cópia
J-H(St)H Bd cinza 6 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 34063 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 5 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33004 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 8 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33006 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 5 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33021 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 16 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33026 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 20 x 2 x 0,8 mm Código do artigo 33027 Cópia
J-Y(St)Y Lg cinza 30 x 2 x 0,6 mm Código do artigo 33012 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible