2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 4 mm² Código do artigo 64157 Cópia
Código do artigo 62204 Cópia
Código do artigo 10881 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco-azul 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63408 Cópia
Código do artigo 62104 Cópia
Código do artigo 61001 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63423 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 1 mm² Código do artigo 64114 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 63404 Cópia
Código do artigo 69601 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 1 mm² Código do artigo 64110 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 2,5 mm² Rolo em caixa de cartão (100m) Código do artigo 11019440 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63407 Cópia
Código do artigo 62102 Cópia
Código do artigo 60913 Cópia
FIVENORM H07V-K verde-amarelo 1 G 95 mm² Código do artigo 64284 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 4 mm² Código do artigo 64167 Cópia
Código do artigo 60403 Cópia
Código do artigo 60302 Cópia
Código do artigo 60514 Cópia
Código do artigo 62005 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul-branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63417 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 64113 Cópia
Código do artigo 62401 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible