2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H05V2-K amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 64115 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64098 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 10 mm² Código do artigo 64189 Cópia
Código do artigo 60504 Cópia
HELUTHERM® 145 UL/CSA 600V preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 59543 Cópia
Código do artigo 60515 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 4 mm² Bobine Código do artigo 65467 Cópia
Código do artigo 60301 Cópia
FIVENORM H05V2-K cinza 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64081 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64088 Cópia
FIVENORM H07V-K verde-amarelo 1 G 70 mm² Código do artigo 64268 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 10 mm² Código do artigo 64199 Cópia
Código do artigo 60505 Cópia
Código do artigo 60605 Cópia
Código do artigo 25888 Cópia
FIVENORM H05V2-K castanho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64078 Cópia
Código do artigo 62413 Cópia
Código do artigo 61101 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 16 mm² Código do artigo 64205 Cópia
Código do artigo 61013 Cópia
FIVENORM H05V2-K violeta 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64082 Cópia
Código do artigo 62304 Cópia
Código do artigo 60304 Cópia
Código do artigo 62008 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible