2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 62101 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64142 Cópia
Código do artigo 62301 Cópia
FIVENORM H07V-K preto 1 x 70 mm² Código do artigo 64267 Cópia
FIVENORM H07V-K preto 1 x 120 mm² Código do artigo 64299 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64079 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul 1 x 6 mm² Código do artigo 64173 Cópia
Código do artigo 62004 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 0,75 mm² Código do artigo 64092 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,75 mm² Bobine Código do artigo 65427 Cópia
FIVENORM H07V2-K verde-amarelo 1 G 2,5 mm² Bobine Código do artigo 65455 Cópia
FIVENORM 07V2-K branco-azul 1 x 1,5 mm² Código do artigo 63418 Cópia
FIVENORM H07V2-K laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64152 Cópia
Código do artigo 60604 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 1 mm² Código do artigo 64112 Cópia
FIVENORM H07V-K preto 1 x 50 mm² Código do artigo 64251 Cópia
Código do artigo 10885 Cópia
Código do artigo 60405 Cópia
Código do artigo 62201 Cópia
Código do artigo 60409 Cópia
Código do artigo 62302 Cópia
FIVENORM H05V2-K laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64104 Cópia
FIVENORM H07V2-K cinza 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64145 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro 1 x 0,5 mm² Bobine Código do artigo 65414 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible