2069 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
FIVENORM H07V2-K vermelho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64143 Cópia
Código do artigo 60701 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 64144 Cópia
FIVENORM H07V-K verde-amarelo 1 G 50 mm² Código do artigo 64252 Cópia
FIVENORM H07V2-K castanho 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64126 Cópia
Código do artigo 60413 Cópia
FIVENORM H05V2-K verde-amarelo 1 G 1 mm² Código do artigo 64108 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul-branco 1 x 1 mm² Código do artigo 63412 Cópia
Código do artigo 60414 Cópia
Código do artigo 60502 Cópia
FIVENORM H05V2-K vermelho 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64095 Cópia
Código do artigo 60415 Cópia
FIVENORM H05V2-K azul escuro-branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 63409 Cópia
FIVENORM H05V2-K preto 1 x 0,75 mm² Código do artigo 64091 Cópia
Código do artigo 62001 Cópia
FIVENORM 07V2-K azul escuro-branco 1 x 2,5 mm² Código do artigo 63424 Cópia
FIVENORM H07V2-K branco 1 x 1,5 mm² Código do artigo 64128 Cópia
FIVENORM H07V-K preto 1 x 95 mm² Código do artigo 64283 Cópia
Código do artigo 60713 Cópia
FIVENORM H07V2-K azul escuro 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65453 Cópia
Código do artigo 62002 Cópia
FIVENORM H05V2-K branco 1 x 0,5 mm² Código do artigo 64080 Cópia
Código do artigo 60602 Cópia
FIVENORM H07V2-K preto 1 x 1,5 mm² Bobine Código do artigo 65441 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible