799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiFF cinza 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45206 Cópia
SiFF cinza 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45306 Cópia
SiFF cinza 1 x 1 mm² Código do artigo 45406 Cópia
SiFF cinza 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45506 Cópia
SiFF cinza 1 x 10 mm² Código do artigo 45906 Cópia
SiFF cinza 1 x 4 mm² Código do artigo 45706 Cópia
SiFF cinza 1 x 6 mm² Código do artigo 45806 Cópia
SiFF laranja 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45109 Cópia
SiFF laranja 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45209 Cópia
SiFF laranja 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45309 Cópia
SiFF laranja 1 x 1 mm² Código do artigo 45409 Cópia
SiFF laranja 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45509 Cópia
SiFF laranja 1 x 10 mm² Código do artigo 45909 Cópia
SiFF laranja 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45609 Cópia
SiFF laranja 1 x 4 mm² Código do artigo 45709 Cópia
SiFF laranja 1 x 6 mm² Código do artigo 45809 Cópia
SiFF rosa 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45111 Cópia
SiFF rosa 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45211 Cópia
SiFF rosa 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45311 Cópia
SiFF rosa 1 x 1 mm² Código do artigo 45411 Cópia
SiFF rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45511 Cópia
SiFF rosa 1 x 10 mm² Código do artigo 45911 Cópia
SiFF rosa 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45611 Cópia
SiFF rosa 1 x 4 mm² Código do artigo 45711 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible