799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiFF amarelo 1 x 4 mm² Código do artigo 45708 Cópia
SiFF amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 45808 Cópia
SiFF azul 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45103 Cópia
SiFF azul 1 x 6 mm² Código do artigo 45803 Cópia
SiFF bege 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45112 Cópia
SiFF bege 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45212 Cópia
SiFF bege 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45312 Cópia
SiFF bege 1 x 1 mm² Código do artigo 45412 Cópia
SiFF bege 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45512 Cópia
SiFF bege 1 x 10 mm² Código do artigo 45912 Cópia
SiFF bege 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45612 Cópia
SiFF bege 1 x 4 mm² Código do artigo 45712 Cópia
SiFF bege 1 x 6 mm² Código do artigo 45812 Cópia
SiFF branco 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45105 Cópia
SiFF branco 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45305 Cópia
SiFF branco 1 x 1 mm² Código do artigo 45405 Cópia
SiFF branco 1 x 10 mm² Código do artigo 45905 Cópia
SiFF branco 1 x 4 mm² Código do artigo 45705 Cópia
SiFF branco 1 x 6 mm² Código do artigo 45805 Cópia
SiFF castanho 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45104 Cópia
SiFF castanho 1 x 10 mm² Código do artigo 45904 Cópia
SiFF castanho 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45604 Cópia
SiFF castanho 1 x 6 mm² Código do artigo 45804 Cópia
SiFF cinza 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45106 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible