799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
SiFF rosa 1 x 6 mm² Código do artigo 45811 Cópia
SiFF transparente 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45110 Cópia
SiFF transparente 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45210 Cópia
SiFF transparente 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45310 Cópia
SiFF transparente 1 x 1 mm² Código do artigo 45410 Cópia
SiFF transparente 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45510 Cópia
SiFF transparente 1 x 10 mm² Código do artigo 45910 Cópia
SiFF transparente 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45610 Cópia
SiFF transparente 1 x 4 mm² Código do artigo 45710 Cópia
SiFF transparente 1 x 6 mm² Código do artigo 45810 Cópia
SiFF verde 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45100 Cópia
SiFF verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45300 Cópia
SiFF verde 1 x 1 mm² Código do artigo 45400 Cópia
SiFF verde 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45500 Cópia
SiFF verde 1 x 10 mm² Código do artigo 45900 Cópia
SiFF verde 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45600 Cópia
SiFF verde 1 x 4 mm² Código do artigo 45700 Cópia
SiFF verde 1 x 6 mm² Código do artigo 45800 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45113 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45213 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 45413 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 10 mm² Código do artigo 45913 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 45813 Cópia
SiFF violeta 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45207 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible