799 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Material da bainha exterior
Diâmetro exterior
Código do artigo 11023674 Cópia
Código do artigo 11023512 Cópia
Código do artigo 11023513 Cópia
Código do artigo 11023514 Cópia
Código do artigo 11023572 Cópia
Código do artigo 11023669 Cópia
Código do artigo 11023665 Cópia
Código do artigo 11023510 Cópia
Código do artigo 11023508 Cópia
Código do artigo 11023675 Cópia
Código do artigo 11023680 Cópia
Código do artigo 11023681 Cópia
Código do artigo 11023682 Cópia
Código do artigo 11023670 Cópia
Código do artigo 11023504 Cópia
Código do artigo 11023505 Cópia
Código do artigo 11023506 Cópia
Código do artigo 11023507 Cópia
SiFF amarelo 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45108 Cópia
SiFF amarelo 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45308 Cópia
SiFF amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 45408 Cópia
SiFF amarelo 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45508 Cópia
SiFF amarelo 1 x 10 mm² Código do artigo 45908 Cópia
SiFF amarelo 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45608 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible