108 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Identificação do núcleo
Temperatura
NEO-flat preto 4 G 70 mm² Código do artigo 28031 Cópia
PVC-flat preto 4 G 50 mm² Código do artigo 27023 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 x 4 G 1 mm² Código do artigo 27103 Cópia
PVC-flat-CY preto 5 x 0,5 mm² Código do artigo 11008503 Cópia
NEO-flat preto 4 G 120 mm² Código do artigo 28033 Cópia
NEO-flat-C preto 4 G 25 mm² Código do artigo 28302 Cópia
NEO-flat preto 4 G 95 mm² Código do artigo 28032 Cópia
NEO-flat preto 5 G 10 mm² Código do artigo 28021 Cópia
NEO-flat preto 5 G 25 mm² Código do artigo 28025 Cópia
NEO-flat preto 5 G 35 mm² Código do artigo 28028 Cópia
NEO-flat preto 7 G 25 mm² Código do artigo 28026 Cópia
NEO-flat preto 7 G 35 mm² Código do artigo 28029 Cópia
NEO-flat-C preto 6 G 2,5 mm² Código do artigo 28103 Cópia
PVC-flat preto (6x4) 24 G 2,5 mm² Código do artigo 27012 Cópia
PVC-flat preto 10 G 0,75 mm² Código do artigo 26984 Cópia
PVC-flat preto 10 G 1 mm² Código do artigo 26995 Cópia
PVC-flat preto 16 G 2,5 mm² Código do artigo 27029 Cópia
PVC-flat preto 20 G 0,75 mm² Código do artigo 26988 Cópia
PVC-flat preto 24 G 2,5 mm² Código do artigo 27027 Cópia
PVC-flat preto 3 G 1 mm² Código do artigo 26990 Cópia
PVC-flat preto 4 G 0,75 mm² Código do artigo 26980 Cópia
PVC-flat preto 4 G 1 mm² Código do artigo 26991 Cópia
PVC-flat preto 4 G 70 mm² Código do artigo 27024 Cópia
PVC-flat preto 5 G 0,75 mm² Código do artigo 26981 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible