108 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Identificação do núcleo
Temperatura
PVC-flat-CY preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 27092 Cópia
PVC-flat preto 16 G 1 mm² Código do artigo 26997 Cópia
PVC-flat preto 7 G 4 mm² Código do artigo 27015 Cópia
PVC-flat preto 24 G 0,75 mm² Código do artigo 26989 Cópia
PVC-flat preto 5 G 4 mm² Código do artigo 27014 Cópia
PVC-flat-CY preto 5 x 4 x 0,5 mm² Código do artigo 27101 Cópia
NEO-flat preto 4 G 4 mm² Código do artigo 28014 Cópia
PVC-flat preto 6 G 0,75 mm² Código do artigo 26982 Cópia
NEO-flat preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 28004 Cópia
PVC-flat preto 24 G 1 mm² Código do artigo 27000 Cópia
NEO-flat preto 4 G 6 mm² Código do artigo 28017 Cópia
NEO-flat preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 28003 Cópia
PVC-flat preto 24 G 1,5 mm² Código do artigo 27030 Cópia
PVC-flat preto 5 G 6 mm² Código do artigo 27017 Cópia
PVC-flat preto 4 G 16 mm² Código do artigo 27020 Cópia
PVC-flat preto 4 G 25 mm² Código do artigo 27021 Cópia
NEO-flat preto 4 G 16 mm² Código do artigo 28022 Cópia
PVC-flat preto 18 G 0,75 mm² Código do artigo 26987 Cópia
NEO-flat preto 4 G 10 mm² Código do artigo 28020 Cópia
NEO-flat preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 28010 Cópia
NEO-flat preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 28009 Cópia
NEO-flat preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 28002 Cópia
NEO-flat preto 5 G 6 mm² Código do artigo 28018 Cópia
PVC-flat preto 5 G 16 mm² Código do artigo 27025 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible