108 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Identificação do núcleo
Temperatura
NEO-flat preto 8 G 2,5 mm² Código do artigo 28011 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 27094 Cópia
NEO-flat preto 7 G 4 mm² Código do artigo 28016 Cópia
PVC-flat preto 7 G 6 mm² Código do artigo 27018 Cópia
PVC-flat preto 16 G 0,75 mm² Código do artigo 26986 Cópia
NEO-flat preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 28005 Cópia
NEO-flat-C preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 28100 Cópia
NEO-flat preto 6 x 4 G 1,5 mm² Código do artigo 28007 Cópia
NEO-flat-C preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 28101 Cópia
PVC-flat preto 20 G 1 mm² Código do artigo 26999 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 6 mm² Código do artigo 27096 Cópia
PVC-flat preto 4 G 35 mm² Código do artigo 27022 Cópia
NEO-flat preto 5 G 4 mm² Código do artigo 28015 Cópia
NEO-flat preto 7 G 6 mm² Código do artigo 28019 Cópia
NEO-flat-C preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 28104 Cópia
NEO-flat preto 4 G 25 mm² Código do artigo 28024 Cópia
NEO-flat preto 6 x 4 G 2,5 mm² Código do artigo 28013 Cópia
NEO-flat-C preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 28102 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 x 4 x 1 mm² Código do artigo 26754 Cópia
NEO-flat preto 4 G 35 mm² Código do artigo 28027 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 10 mm² Código do artigo 27097 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 4 mm² Código do artigo 27095 Cópia
NEO-flat preto 4 G 50 mm² Código do artigo 28030 Cópia
NEO-flat preto 5 G 16 mm² Código do artigo 28023 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible