108 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
Condutor de proteção
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Identificação do núcleo
Temperatura
PVC-flat preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 27006 Cópia
PVC-flat preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 27001 Cópia
PVC-flat preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 27007 Cópia
PVC-flat preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 27011 Cópia
NEO-flat preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 28006 Cópia
PVC-flat preto 5 G 1,5 mm² Código do artigo 27002 Cópia
PVC-flat preto 4 G 4 mm² Código do artigo 27013 Cópia
PVC-flat preto 8 G 1,5 mm² Código do artigo 27004 Cópia
PVC-flat-CY preto 12 G 1,5 mm² Código do artigo 27093 Cópia
PVC-flat preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 27008 Cópia
PVC-flat preto 16 G 1,5 mm² Código do artigo 27028 Cópia
NEO-flat preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 28008 Cópia
PVC-flat preto 4 G 6 mm² Código do artigo 27016 Cópia
PVC-flat preto 8 G 2,5 mm² Código do artigo 27010 Cópia
PVC-flat preto 18 G 1 mm² Código do artigo 26998 Cópia
PVC-flat preto 4 G 10 mm² Código do artigo 27019 Cópia
PVC-flat preto 12 G 1 mm² Código do artigo 26996 Cópia
PVC-flat preto 7 G 1,5 mm² Código do artigo 27003 Cópia
PVC-flat preto 12 G 0,75 mm² Código do artigo 26985 Cópia
NEO-flat preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 28001 Cópia
PVC-flat preto 7 G 2,5 mm² Código do artigo 27009 Cópia
PVC-flat preto 10 G 1,5 mm² Código do artigo 27005 Cópia
NEO-flat preto 12 G 2,5 mm² Código do artigo 28012 Cópia
PVC-flat-CY preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 27091 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible