2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
JZ-600-PUR cinza 5 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28332 Cópia
JZ-600-PUR cinza 5 G 16 mm² (6 AWG) Código do artigo 28361 Cópia
JZ-600-PUR cinza 5 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28340 Cópia
JZ-600-PUR cinza 5 G 25 mm² (4 AWG) Código do artigo 28365 Cópia
JZ-600-PUR cinza 5 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28348 Cópia
JZ-600-PUR cinza 7 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28325 Cópia
JZ-600-PUR cinza 7 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28333 Cópia
JZ-600-PUR cinza 7 G 10 mm² (8 AWG) Código do artigo 28358 Cópia
JZ-600-PUR cinza 7 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28341 Cópia
JZ-600-PUR cinza 7 G 6 mm² (10 AWG) Código do artigo 28354 Cópia
JZ-600-PUR preto 12 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28245 Cópia
JZ-600-PUR preto 12 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28253 Cópia
JZ-600-PUR preto 12 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28261 Cópia
JZ-600-PUR preto 12 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28269 Cópia
JZ-600-PUR preto 12 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28277 Cópia
JZ-600-PUR preto 12 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28285 Cópia
JZ-600-PUR preto 18 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28246 Cópia
JZ-600-PUR preto 18 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28254 Cópia
JZ-600-PUR preto 18 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28262 Cópia
JZ-600-PUR preto 18 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28270 Cópia
JZ-600-PUR preto 18 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28278 Cópia
JZ-600-PUR preto 25 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28255 Cópia
JZ-600-PUR preto 25 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28263 Cópia
JZ-600-PUR preto 25 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28271 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible