2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
JZ-600-PUR cinza 18 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28335 Cópia
JZ-600-PUR cinza 18 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28343 Cópia
JZ-600-PUR cinza 25 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28312 Cópia
JZ-600-PUR cinza 25 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28320 Cópia
JZ-600-PUR cinza 25 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28328 Cópia
JZ-600-PUR cinza 25 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28336 Cópia
JZ-600-PUR cinza 3 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28306 Cópia
JZ-600-PUR cinza 3 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28314 Cópia
JZ-600-PUR cinza 3 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28322 Cópia
JZ-600-PUR cinza 3 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28330 Cópia
JZ-600-PUR cinza 3 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28338 Cópia
JZ-600-PUR cinza 3 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28346 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28307 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28315 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28323 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28331 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 10 mm² (8 AWG) Código do artigo 28356 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 16 mm² (6 AWG) Código do artigo 28360 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28339 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28347 Cópia
JZ-600-PUR cinza 4 G 6 mm² (10 AWG) Código do artigo 28352 Cópia
JZ-600-PUR cinza 5 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28308 Cópia
JZ-600-PUR cinza 5 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28316 Cópia
JZ-600-PUR cinza 5 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28324 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible