2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
Código do artigo 11131404 Cópia
Código do artigo 11131203 Cópia
Código do artigo 11131402 Cópia
Código do artigo 11160604 Cópia
Código do artigo 11160603 Cópia
Código do artigo 11160405 Cópia
Código do artigo 11160404 Cópia
Código do artigo 11160403 Cópia
Código do artigo 11161203 Cópia
Código do artigo 11161005 Cópia
Código do artigo 11161402 Cópia
Código do artigo 11161204 Cópia
Código do artigo 11161403 Cópia
Código do artigo 11161002 Cópia
Código do artigo 11161003 Cópia
Código do artigo 11131803 Cópia
Código do artigo 11161804 Cópia
Código do artigo 11161805 Cópia
Código do artigo 11161802 Cópia
JZ-600-PUR cinza 12 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28326 Cópia
JZ-600-PUR cinza 12 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28334 Cópia
JZ-600-PUR cinza 18 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28311 Cópia
JZ-600-PUR cinza 18 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28319 Cópia
JZ-600-PUR cinza 18 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28327 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible