2683 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
JZ-600-PUR preto 25 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28279 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28241 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28257 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28265 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 10 mm² (8 AWG) Código do artigo 28290 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 16 mm² (6 AWG) Código do artigo 28294 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28273 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 25 mm² (4 AWG) Código do artigo 28298 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28281 Cópia
JZ-600-PUR preto 3 G 6 mm² (10 AWG) Código do artigo 28286 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 0,5 mm² (20 AWG) Código do artigo 28242 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 0,75 mm² (19 AWG) Código do artigo 28250 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28258 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28266 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 10 mm² (8 AWG) Código do artigo 28291 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 16 mm² (6 AWG) Código do artigo 28295 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28274 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 4 mm² (12 AWG) Código do artigo 28282 Cópia
JZ-600-PUR preto 4 G 6 mm² (10 AWG) Código do artigo 28287 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 1 mm² (18 AWG) Código do artigo 28259 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 1,5 mm² (16 AWG) Código do artigo 28267 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 10 mm² (8 AWG) Código do artigo 28292 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 16 mm² (6 AWG) Código do artigo 28296 Cópia
JZ-600-PUR preto 5 G 2,5 mm² (14 AWG) Código do artigo 28275 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible