Acessórios para Bucins de Cabo em Plástico

650 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
UNI-DICHT sealing insert standard M16 x 1.5 / PG 9 (insert: grey) Código do artigo 903955 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M20 x 1.5 (insert: yellow) Código do artigo 903961 Cópia
VSK-EX M32 x 1.5 black Código do artigo 97763 Cópia
VSK-PA PG 21 grey (RAL 7001) Código do artigo 94975 Cópia
WN M50 x 1.5 grey Código do artigo 94126 Cópia
Adapter PA grey PG 16 / M20 x 1.50 Código do artigo 93660 Cópia
AGDR-PE PG 11 Código do artigo 96531 Cópia
BL-H M50 x 1.5 / PG 42 Código do artigo 96424 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (9 x 7.0 mm) Código do artigo 905791 Cópia
KMK-PA-OB PG 11 grey (RAL 7001) Código do artigo 94282 Cópia
KMK-PA-OB PG 16 black Código do artigo 94294 Cópia
KMK-PA-OB PG 42 grey (RAL 7035) Código do artigo 94278 Cópia
KMK-PA-OB PG 9 black Código do artigo 94291 Cópia
RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M16 x 1.50 Código do artigo 904429 Cópia
RE-PA grey M50 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 97842 Cópia
RE-PA grey M50 x 1.50 / M25 x 1.50 Código do artigo 97843 Cópia
RE-PA grey PG 21 / PG 16 Código do artigo 90073 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 6.0 mm) Código do artigo 904023 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (2 x 8.0 mm) Código do artigo 904039 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (6 x 6.5 mm) Código do artigo 904037 Cópia
VSK-PA PG 9 black Código do artigo 96998 Cópia
WN PG 9 grey Código do artigo 90116 Cópia
BL-H PG 16 Código do artigo 96420 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 4.0 mm) Código do artigo 920102 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible