Acessórios para Bucins de Cabo em Plástico

650 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
AGDR-PE M20 x 1.5 Código do artigo 90892 Cópia
EW-PA grey M12 x 1.50 / M16 x 1.50 Código do artigo 98585 Cópia
KMK-PA-MB NPT 1" black Código do artigo 90878 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/4" grey (RAL 7001) Código do artigo 90872 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/4" grey (RAL 7035) Código do artigo 97315 Cópia
KMK-PA-OB PG 29 grey (RAL 7035) Código do artigo 94276 Cópia
UNI-DICHT MFDE M32 x 1.5 / PG 21 (4 x 8.0 mm) Código do artigo 904040 Cópia
VSK-EX M25 x 1.5 black Código do artigo 98116 Cópia
VSK-PA M40 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94985 Cópia
VSK-PA PG 21 grey (RAL 7035) Código do artigo 96183 Cópia
Adapter PA grey PG 21 / M25 x 1.50 Código do artigo 93662 Cópia
BL-H M63 x 1.5 / PG 48 Código do artigo 96425 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (8 x 5.0 mm) Código do artigo 905784 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (8 x 6.0 mm) Código do artigo 905790 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/8" black Código do artigo 90875 Cópia
KMK-PA-MB PG 42 grey (RAL 7035) Código do artigo 90718 Cópia
KMK-PA-OB M50 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94646 Cópia
OF M16 x 1.5 grey Código do artigo 90271 Cópia
RE PA-ATEX black M20 x 1.50 / M16 x 1.50 - high-profile design Código do artigo 904448 Cópia
RE PA-ATEX black M40 x 1.50 / M32 x 1.50 Código do artigo 904436 Cópia
RE-PA grey M63 x 1.50 / M32 x 1.50 Código do artigo 97847 Cópia
UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 3.0 mm) Código do artigo 904006 Cópia
UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 (2 x 6.0 mm) Código do artigo 904010 Cópia
UNI-DICHT MFDE M40 x 1.5 / PG 29 (2 x 13.0 mm) Código do artigo 904053 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible