Acessórios para Bucins de Cabo em Plástico

650 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
HELUTOP® HT-MFDE M40 x 1.5 (3 x 10.0 mm) Código do artigo 905786 Cópia
KMK-PA-OB M40 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94645 Cópia
KMK-PA-OB PG 7 grey (RAL 7035) Código do artigo 94270 Cópia
PBE-K M12 x 1.5 black TL 6.6 Código do artigo 904494 Cópia
RE PA-ATEX black M25 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 904430 Cópia
UNI-DICHT MFDE M25 x 1.5 / PG 16 (2 x 8.0 mm) Código do artigo 904027 Cópia
UNI-DICHT sealing insert closed M50 x 1.5 / PG 36 Código do artigo 903949 Cópia
VSK-PA PG 16 black Código do artigo 97001 Cópia
VSK-PA PG 9 grey (RAL 7035) Código do artigo 96179 Cópia
WN M40 x 1.5 grey Código do artigo 94125 Cópia
Adapter PA-ATEX black PG 21 / M40 x 1.50 - high-profile design Código do artigo 904482 Cópia
BL-H M40 x 1.5 / PG 36 Código do artigo 96423 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (4 x 3.0 mm) Código do artigo 920109 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M25 x 1.5 (6 x 4.0 mm) Código do artigo 920117 Cópia
HELUTOP® sealing inserts M20 x 1.5 black 10.00 - 14.00 Código do artigo 905928 Cópia
KMK-PA-MB NPT 1" grey (RAL 7001) Código do artigo 90873 Cópia
KMK-PA-MB NPT 3/8" grey (RAL 7001) Código do artigo 90870 Cópia
KMK-PA-OB M12 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94640 Cópia
KMK-PA-OB PG 21 grey (RAL 7001) Código do artigo 94285 Cópia
KMK-PA-OB PG 48 black Código do artigo 94299 Cópia
KMK-PA-OB PG 48 grey (RAL 7035) Código do artigo 94279 Cópia
O-Ring M63 x 1.5 Código do artigo 90270 Cópia
O-Ring PG 7 Código do artigo 96366 Cópia
O-Ring PG 9 Código do artigo 96367 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible