Acessórios para Bucins de Cabo em Plástico

650 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Diâmetro exterior
Propriedades
Certificação / Aprovação
HELUTOP® HT-MFDE M16 x 1.5 (2 x 5.0 mm) Código do artigo 905775 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M20 x 1.5 (3 x 4.0 mm) Código do artigo 920105 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (4 x 6.0 mm) Código do artigo 920123 Cópia
HELUTOP® HT-MFDE M32 x 1.5 (9 x 4.0 mm) Código do artigo 920129 Cópia
Incision sealing ring M25 x 1.5 black Código do artigo 94865 Cópia
Incision sealing ring PG 9 black Código do artigo 96357 Cópia
KMK-PA-MB NPT 1" grey (RAL 7035) Código do artigo 98366 Cópia
KMK-PA-OB M63 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94647 Cópia
KMK-PA-OB PG 13.5 black Código do artigo 94293 Cópia
O-Ring PG 21 Código do artigo 96371 Cópia
RE PA-ATEX black M32 x 1.50 / M20 x 1.50 Código do artigo 904432 Cópia
RE PA-ATEX black M50 x 1.50 / M40 x 1.50 Código do artigo 904440 Cópia
Sealing billets black 3.00 - 25.00 Código do artigo 903515 Cópia
Sealing billets black 9.30 - 20.00 Código do artigo 903525 Cópia
UNI-DICHT MFDE M20 x 1.5 / PG 11 (2 x 5.0 mm) Código do artigo 904003 Cópia
UNI-DICHT sealing insert standard M32 x 1.5 / PG 21 (insert: red) Código do artigo 903978 Cópia
VSK-EX M12 x 1.5 black Código do artigo 98114 Cópia
VSK-EX PG 16 black Código do artigo 91451 Cópia
WN M12 x 1.5 grey Código do artigo 94120 Cópia
WV M16 x 1.50 Código do artigo 98561 Cópia
Adapter PA grey M20 x 1.50 / PG 11 Código do artigo 93673 Cópia
Adapter PA grey PG 11 / M16 x 1.50 Código do artigo 93655 Cópia
BL-H PG 11 Código do artigo 96418 Cópia
EW PA-ATEX black M20 x 1.50 / M25 x 1.50 Código do artigo 904423 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible