Resultados para ""

35075 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
YV-Equipment Wire 2 x 1.0 / 1.8 mm Código do artigo 28915 Cópia
ZE PG 29 Código do artigo 99055 Cópia
ZE PG 9 Código do artigo 99050 Cópia
ZES M12 x 1.5 (CD 5.0-6.0 mm) Código do artigo 90275 Cópia
ZES M20 x 1.5 (CD 8.5-14.0 mm) Código do artigo 908421 Cópia
Código do artigo 12725 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 12692 Cópia
Código do artigo 13114 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 12765 Cópia
Cabos de controle e conexão, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
Código do artigo 12700 Cópia
Código do artigo 13577 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 12706 Cópia
Código do artigo 13067 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 13534 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 15807 Cópia
Código do artigo 15085 Cópia
Código do artigo 15036 Cópia
Código do artigo 15511 Cópia
Código do artigo 12039 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
Código do artigo 12046 Cópia
PVC control and connection cable, 300/500 V, number coded, armoured
Código do artigo 10918 Cópia
Código do artigo 10910 Cópia
Código do artigo 10775 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 10779 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible