Código do artigo 13067
  • Certificação HAR
  • Certificação EAC
  • Certificação UKCA
  • resistente ao óleo
  • com isolamento interno para acrescida resistência mecânica
  • Tipo preferido para EMC
  • uso versátil em várias industrias, particularmente no fabrico de máquinas e instalações industriais

Detalhes do artigo

Código do artigo
13067
Descrição do artigo
H05VVC4V5-K grey 18 G 0.5 mm²
AWG (aprox.)
20
Exterior Ø mm (aprox.)
15,1 - 18,6
Peso Especifico de Cobre kg/km
156,0
Peso kg/km (aprox.)
384,0
Base de cobre em EUR / 100kg
150
VPE/m
500, 1000
cortes individuais possíveis
sim
EAN/GTIN
4060892028618
Número da tarifa aduaneira
85444995
designação tipo alternativo
NYSLYCYÖ-JZ

Dados técnicos

PVC Cabo de Controle de acordo com DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51, IEC 60227-74
Faixa de temperaturas flexivel -5°C até +70°C
estático -40°C até +70°C
Tensão nominal AC U0/U 300/500 V
Tensão de Teste cond./cond. 2000 V
Tensão de Teste cond./blindagem 2000 V
Tensão de Ruptura 4000 V
Resistência ao acoplamento a 30 MHz, max. 250 Ohm/km
Raio mínimo de curvatura flexivel 10x Ø-exterior
estático 5x Ø-exterior

Detalhes

Estrutura do cabo

      • Fio de Cobre nú, finamente trançado de acordo com DIN VDE 0295 Cl. 5 / IEC 60228 cl. 5
      • Isolamento do condutor: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 (Tipo de Mistura TI2)
      • Identificação do condutor de acordo com o DIN VDE 0293-334, condutores pretos com marcação consecutiva a digitos brancos
      • Condutor de Protecção: a partir de 3 fios,
      • G = com condutor protetor VD-AM, na posição externa,
      • x = sem condutor protetor (OZ)
      • Condutores trançados em camadas com comprimento de torção optimizado
      • Baínha Interna: PVC de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM2)
      • Blindagem: Trança de fios de cobre estanhado, Cobertura aprox. 85%
      • Bainha exterior: isolamento de PVC Especial resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1 (Tipo de Mistura TM5)
      • Cor da bainha exterior: cinza (RAL 7001)

Propriedades

      • resistente a: Óleo
      • os materiais utilizados durante o fabrico são livres de cádmio, não contêm silicone e estão livres de substâncias que possam interferir na utilização de tintas

Testes

      • retardador de Chama de acordo com o DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • resistente a óleos de acordo com DIN VDE 0473-811-404 / DIN EN 60811-404 / IEC 60811-404
      • Certificações e aprovações:
      • HAR
      • EAC

Notas

      • O condutor é métrico (mm²), as informações do AWG são aproximadas e são apenas para orientação

Aplicação

      • Usado para aplicações flexíveis envolvendo tensão mecânica média com movimento livre, sem tensão de tração e sem controle de movimento forçado em ambientes secos, húmidos e úmidos, no entanto, não é adequado para uso externo como cabo de conexão na construção de máquinas e máquinas-ferramenta, linhas de montagem, transportadores e linhas de produção. Mesmo vários compostos químicos não podem danificar o cabo. Como um cabo adequado para ambientes úmidos, também é preferido para a operação de máquinas em cervejarias, engarrafadoras e lava-rápidos. Para transmissão de sinal de dados sem interferência em tecnologia de medição e controle, caso seja necessária blindagem eletromagnética. Os cabos podem engatar em movimento flexível após a instalação, desde que os cabos não sejam sobrecarregados mecanicamente durante os movimentos. Esses cabos blindados não são projetados para esforços de flexão permanentes. EMC= Compatibilidade Eletromagnética; para otimizar as propriedades EMC, recomendamos uma grande área de contato de dupla face e toda a volta da trança de cobre.
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible