Resultados para ""

35075 acertos encontrados
É apresentado um máximo de 10 000 resultados. Para obter um resultado de pesquisa mais preciso, utilize os filtros.
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Diâmetro do condutor (mm)
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
UNI-DICHT-VK-PVDF M50 x 1.5 Código do artigo 904246 Cópia
UNI-DICHT-VK-stainless steel M16 x 1.5 Código do artigo 904248 Cópia
UNI-DICHT-VK-stainless steel M25 x 1.5 Código do artigo 904250 Cópia
UNI-DICHT-VK-stainless steel M50 x 1.5 Código do artigo 904253 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 28536 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B verde 1 x 1 mm² Código do artigo 28522 Cópia
Vehicle Cable FLRY Type B violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 28512 Cópia
Vehicle Cable FLY azul 1 x 1 mm² Código do artigo 40219 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 10 mm² Código do artigo 29807 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 16 mm² Código do artigo 29808 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 2,5 mm² Código do artigo 29804 Cópia
Vehicle Cable FLY preto 1 x 50 mm² Código do artigo 29811 Cópia
Vehicle Cable FLY vermelho 1 x 4 mm² Código do artigo 40287 Cópia
VSK-EX M40 x 1.5 black Código do artigo 98117 Cópia
VSK-EX M63 x 1.5 black Código do artigo 98119 Cópia
VSK-PA M50 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94986 Cópia
VSK-PA M63 x 1.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94987 Cópia
VSK-PA PG 13.5 grey (RAL 7001) Código do artigo 94973 Cópia
VSK-PA PG 9 grey (RAL 7001) Código do artigo 94971 Cópia
WV M32 x 1.50 Código do artigo 98564 Cópia
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 14 G 0,75 mm² Código do artigo 16232 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 14 G 1 mm² Código do artigo 16257 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
YR-Bell Sheathed Cable branco 10 x 0,8 / 1,4 mm Código do artigo 28925 Cópia
YR-Bell Sheathed Cable branco 12 x 0,8 / 1,4 mm Código do artigo 28926 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible