Tecnologia de Conexão e Conectores

181 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Certificação / Aprovação
RJ45 Jack/Keystone CAT.6 screened without dust protection metallic Código do artigo 802916 Cópia
Fibre Optic connector preffered type LC Multimode Código do artigo 800723 Cópia
Fibre Optic coupler preffered type ST / ST Multi-Mode Código do artigo 802252 Cópia
Industry plug HFBR 4531 preto, simplex POF 980/1000 Código do artigo 800714 Cópia
RJ45 DIN rail module max. 3 modules Código do artigo 805405 Cópia
RJ45 Jack/Keystone CAT.6 unscreened with dust protection preto Código do artigo 804691 Cópia
RJ45 Panel preto Código do artigo 805429 Cópia
RJ45 plug 8 pole CAT.5 TM11 cinza Código do artigo 801686 Cópia
Splice-Box 19" complete telescope 12 LCdx Multimode G62,5/125 Código do artigo 803155 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 90° angle Ø4,5-8,0mm Código do artigo 804234 Cópia
Copper Connector RJ45 45° angle Ø4,5-8,0mm Código do artigo 805784 Cópia
Crimp splice protector Fibre-Optic accessories preferred type Código do artigo 80309 Cópia
Fibre Optic connector preffered type LC Singlemode Código do artigo 800726 Cópia
Fibre Optic connector preffered type ST Multimode Código do artigo 80396 Cópia
Fibre Optic coupler preffered type LC / LC Multi-Mode Código do artigo 800735 Cópia
Fibre Optic coupler preffered type SC-Duplex /SC-Duplex Multi-Mode Código do artigo 81066 Cópia
Industry plug HFBR 4506 cinza, duplex POF 980/1000 Código do artigo 801387 Cópia
Industry plug HFBR 4511 azul, simplex POF 980/1000 Código do artigo 801379 Cópia
Industry plug HFBR 4533 azul, simplex POF 980/1000 Código do artigo 800713 Cópia
Outlet RJ45 socket class E 2P horizontal Código do artigo 82847 Cópia
Patch-Panel RJ45 Class E 24P Código do artigo 82848 Cópia
Cassette cover Fibre-Optic accessories preferred type Código do artigo 81363 Cópia
Copper Connector M12 90° angle Pins 8 AWG 26 Código do artigo 805960 Cópia
Copper Connector M12 straight Pins 8 AWG 26 Código do artigo 805959 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible