Tecnologia de Conexão e Conectores

181 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Certificação / Aprovação
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp solid/litz Código do artigo 802406 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface Diagnostics mode solid/litz Código do artigo 803194 Cópia
Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Código do artigo 805783 Cópia
RJ45 Panel cinza Código do artigo 802376 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Diagnostics mode solid/litz Código do artigo 803195 Cópia
RJ45 Outlet support for module max. 2 modules Código do artigo 802378 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø0,75-2,0 mm AWG 20-24 Código do artigo 806205 Cópia
RJ45 plug 8 pole CAT.6 TM21 preto Código do artigo 801772 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø6,1-6,9mm Código do artigo 800986 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (2.50 mm) Código do artigo 905206 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 90° angle Pins 4 Ø max. 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805967 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (2.50 mm) Código do artigo 905207 Cópia
RJ45 AP-frame Código do artigo 82852 Cópia
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 6.4-8.4 mm) (10.00 mm) Código do artigo 11019211 Cópia
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 6.4-8.4 mm) (10.00 mm) Código do artigo 11019212 Cópia
Splice-Box 19" complete telescope 12 LCdx Single-Mode E9/125 Código do artigo 803156 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ4545° angle Ø4,5-8,0mm Código do artigo 805782 Cópia
RJ45 DIN rail module max. 1 modul Código do artigo 805403 Cópia
RJ45 DIN rail module max. 2 modules Código do artigo 805404 Cópia
RJ45 Outlet suspension ring Código do artigo 804763 Cópia
TIA-568B Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0- 1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 803894 Cópia
Copper Connector M12 straight Pins 8 Ø0,75-2,0 mm AWG 22-26 Código do artigo 806206 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Diagnostics mode solid/litz Código do artigo 803845 Cópia
Patch-Panel RJ45 24P CAT.6EA 500 Mhz Código do artigo 802024 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible