Tecnologia de Conexão e Conectores

181 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
Material da bainha exterior
Certificação / Aprovação
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Metall Ø6,3-6,7mm Código do artigo 805401 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 904964 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 904963 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight metal Ø5,0-9,5mm Código do artigo 804544 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 905210 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 3.0-6.0 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 905211 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 90° angle Metall Ø6,3-6,7mm Código do artigo 805402 Cópia
RJ45 Jack/Keystone CAT.6A screened with dust protection metallic Código do artigo 802377 Cópia
Profibus Plug SUB-D axial Screwing terminal Código do artigo 802405 Cópia
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal Programming interface solid/litz Código do artigo 802404 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal solid/litz Código do artigo 802401 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface Diagnostics mode solid/litz Código do artigo 803844 Cópia
PROFInet Copper Connector M12 straight Pins 4 Ø1,0-1,6 mm AWG 22-26 Código do artigo 805966 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Crimp Programming interface solid/litz Código do artigo 802407 Cópia
TIA-568A Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Código do artigo 802920 Cópia
PV-male cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Código do artigo 905863 Cópia
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 4.7-6.4 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 11018710 Cópia
PV-male cable coupler MC4 Evo 2 (CD 4.7-6.4 mm) (4.00-6.00 mm) Código do artigo 11018706 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-8,0mm Código do artigo 803841 Cópia
PROFInet Copper Connector RJ45 straight Ø4,5-9,0mm Código do artigo 805781 Cópia
PV-female cable coupler MC4 (CD 5.5-9.0 mm) (10.00 mm) Código do artigo 905864 Cópia
Profibus Plug SUB-D 35° Screwing terminal solid/litz Código do artigo 802403 Cópia
Profibus Plug SUB-D 90° Screwing terminal Programming interface solid/litz Código do artigo 802402 Cópia
Profibus Plug SUB-D axial Crimp Código do artigo 803208 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible