2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
SiHF castanho-avermelhado 3 G 35 mm² Código do artigo 23058 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 3 x 1,5 mm² Código do artigo 22947 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 x 1 mm² Código do artigo 22945 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 x 1,5 mm² Código do artigo 22948 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 x 0,5 mm² Código do artigo 22942 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 x 0,75 mm² Código do artigo 22943 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 5 x 1 mm² Código do artigo 22946 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 6 G 0,5 mm² Código do artigo 22993 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 6 G 1 mm² Código do artigo 23011 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 6 G 1,5 mm² Código do artigo 23017 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 6 G 2,5 mm² Código do artigo 23139 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 7 G 16 mm² Código do artigo 23146 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 8 G 0,75 mm² Código do artigo 23127 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 8 G 1 mm² Código do artigo 23133 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 8 G 2,5 mm² Código do artigo 23140 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 9 G 1 mm² Código do artigo 24000 Cópia
Código do artigo 52018 Cópia
Código do artigo 52019 Cópia
Código do artigo 52021 Cópia
Código do artigo 52022 Cópia
Código do artigo 52028 Cópia
Código do artigo 52029 Cópia
Código do artigo 52033 Cópia
Código do artigo 52034 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible