2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
SiFF verde 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45300 Cópia
SiFF verde 1 x 1 mm² Código do artigo 45400 Cópia
SiFF verde 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45500 Cópia
SiFF verde 1 x 10 mm² Código do artigo 45900 Cópia
SiFF verde 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45600 Cópia
SiFF verde 1 x 4 mm² Código do artigo 45700 Cópia
SiFF verde 1 x 6 mm² Código do artigo 45800 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 0,25 mm² Código do artigo 45113 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45213 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 1 mm² Código do artigo 45413 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 10 mm² Código do artigo 45913 Cópia
SiFF verde-amarelo 1 x 6 mm² Código do artigo 45813 Cópia
SiFF violeta 1 x 0,5 mm² Código do artigo 45207 Cópia
SiFF violeta 1 x 0,75 mm² Código do artigo 45307 Cópia
SiFF violeta 1 x 1 mm² Código do artigo 45407 Cópia
SiFF violeta 1 x 1,5 mm² Código do artigo 45507 Cópia
SiFF violeta 1 x 10 mm² Código do artigo 45907 Cópia
SiFF violeta 1 x 2,5 mm² Código do artigo 45607 Cópia
SiFF violeta 1 x 4 mm² Código do artigo 45707 Cópia
SiFF violeta 1 x 6 mm² Código do artigo 45807 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible