2660 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Material da bainha exterior
SiD rosa 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46111 Cópia
SiD rosa 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46211 Cópia
SiD rosa 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46311 Cópia
SiD rosa 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46411 Cópia
SiD rosa 1 x 1 mm² Código do artigo 46511 Cópia
SiD rosa 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46611 Cópia
SiD rosa 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46711 Cópia
SiD rosa 1 x 4 mm² Código do artigo 46811 Cópia
SiD rosa 1 x 6 mm² Código do artigo 46911 Cópia
SiD transparente 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46110 Cópia
SiD transparente 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46210 Cópia
SiD transparente 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46310 Cópia
SiD transparente 1 x 0,75 mm² Código do artigo 46410 Cópia
SiD transparente 1 x 1 mm² Código do artigo 46510 Cópia
SiD transparente 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46610 Cópia
SiD transparente 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46710 Cópia
SiD transparente 1 x 4 mm² Código do artigo 46810 Cópia
SiD transparente 1 x 6 mm² Código do artigo 46910 Cópia
SiD verde 1 x 0,2 mm² Código do artigo 46100 Cópia
SiD verde 1 x 0,28 mm² Código do artigo 46200 Cópia
SiD verde 1 x 0,5 mm² Código do artigo 46300 Cópia
SiD verde 1 x 1,5 mm² Código do artigo 46600 Cópia
SiD verde 1 x 2,5 mm² Código do artigo 46700 Cópia
SiD verde 1 x 4 mm² Código do artigo 46800 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible