8539 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
OB-500 cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11026 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
OZ-500 cinza 7 x 1 mm² Código do artigo 10069 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 16372 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600 preto 4 G 6 mm² Código do artigo 10717 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
PURö-JZ-HF cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 15622 Cópia
Código do artigo 15076 Cópia
PURö-J-HF cinza 1 G 10 mm² Código do artigo 15654 Cópia
Código do artigo 15040 Cópia
SiHF castanho-avermelhado 4 G 2,5 mm² Código do artigo 23029 Cópia
F-CY-OZ cinza 2 x 0,5 mm² Código do artigo 16320 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
OZ-500 HMH cinza 2 x 0,75 mm² Código do artigo 11221 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 5 G 1 mm² Código do artigo 16373 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 9 G 1,5 mm² Código do artigo 10101 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 3 G 0,75 mm² Código do artigo 10583 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-600-Y-CY preto 2 x 1 mm² Código do artigo 11516 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
OB-500 cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 11050 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83063 Cópia
JZ-500 cinza 34 G 0,75 mm² Código do artigo 10052 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22150 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 14 G 1 mm² Código do artigo 10074 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 12 x 0,5 mm² Código do artigo 10014 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 7 G 1 mm² Código do artigo 11245 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 22065 Cópia
PUR Cabo de controlo e conexão, 450/750 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 83706 Cópia
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible