9228 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 11161806 Cópia
Código do artigo 11161808 Cópia
Código do artigo 11161816 Cópia
Código do artigo 11161407 Cópia
Código do artigo 11161612 Cópia
Código do artigo 11160202 Cópia
Código do artigo 11161408 Cópia
Código do artigo 11161616 Cópia
Código do artigo 11161607 Cópia
Código do artigo 11161412 Cópia
Código do artigo 11161608 Cópia
Código do artigo 11161206 Cópia
Código do artigo 11161606 Cópia
Código do artigo 11160602 Cópia
Código do artigo 11160802 Cópia
Código do artigo 11161406 Cópia
Código do artigo 11160402 Cópia
JZ-500 cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10091 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 10093 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 7 G 1,5 mm² Código do artigo 10098 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 10095 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 10123 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 10121 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 10031 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible