9228 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-500 cinza 25 G 1,5 mm² Código do artigo 10110 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 1 mm² Código do artigo 10063 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 37028 Cópia
JB-500 cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11078 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
JZ-500 cinza 12 G 0,5 mm² Código do artigo 10013 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 16418 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 18 G 0,75 mm² Código do artigo 10047 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 4 x 1 mm² Código do artigo 10064 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 7 G 0,5 mm² Código do artigo 10009 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83683 Cópia
OZ-500 cinza 4 x 0,75 mm² Código do artigo 10034 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-600 preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10657 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 10090 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
OZ-500 cinza 4 x 0,5 mm² Código do artigo 10005 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 25 G 0,5 mm² Código do artigo 10019 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 0,5 mm² Código do artigo 10004 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 4 G 10 mm² Código do artigo 10152 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 5 G 0,5 mm² Código do artigo 10006 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 25 G 0,75 mm² Código do artigo 10050 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 4 G 2,5 mm² Código do artigo 16295 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 5 G 16 mm² Código do artigo 10156 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
H07RN-F preto 5 G 2,5 mm² Código do artigo 37062 Cópia
OZ-500 cinza 3 x 0,75 mm² Código do artigo 10032 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 3 G 1,5 mm² Código do artigo 11261 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible