8552 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
Código do artigo 83661 Cópia
JZ-600-Y-CY preto 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11548 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 4 mm² Código do artigo 16424 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-600-Y-CY preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11576 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, blindado
Código do artigo 83083 Cópia
F-CY-OZ cinza 4 x 0,75 mm² Código do artigo 16560 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83052 Cópia
F-CY-JZ cinza 4 G 6 mm² Código do artigo 16429 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 14030 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83042 Cópia
F-CY-OZ cinza 2 x 1 mm² Código do artigo 16370 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JB-500 cinza 3 G 2,5 mm² Código do artigo 11105 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Código do artigo 83694 Cópia
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 4 G 6 mm² Código do artigo 16306 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-JZ cinza 4 G 0,75 mm² Código do artigo 16346 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
Código do artigo 83073 Cópia
F-CY-JZ cinza 5 G 0,75 mm² Código do artigo 16347 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
F-CY-OZ cinza 2 x 1,5 mm² Código do artigo 16393 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 4 G 35 mm² Código do artigo 10161 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
PURö-J-HF cinza 1 G 16 mm² Código do artigo 15655 Cópia
H05VV-F preto 3 G 1,5 mm² Código do artigo 29468 Cópia
Código do artigo 83061 Cópia
JZ-500 cinza 4 G 25 mm² Código do artigo 10158 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 1,5 mm² Código do artigo 11262 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible