8539 acertos encontrados
Por página:
Ordenar por:
N.º de núcleos
N.º de pares
Secção transversal (mm²)
AWG n.º.
Condutor de proteção
Temperatura de funcionamento admissível do condutor
Material condutor
Construção do condutor
Ecrã
JZ-500 HMH cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11263 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 29400 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/300 V, codificado por cores | número codificado, não-blindado
Código do artigo 82961 Cópia
JZ-500 cinza 9 G 0,75 mm² Código do artigo 10041 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 3 G 0,75 mm² Código do artigo 23002 Cópia
JZ-600 preto 4 G 4 mm² Código do artigo 10711 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 0,6/1 kV, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 3 G 6 mm² Código do artigo 10147 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
SiHF castanho-avermelhado 2 x 0,75 mm² Código do artigo 23001 Cópia
JB-500 cinza 3 G 0,75 mm² Código do artigo 11027 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
OZ-500 cinza 7 x 0,5 mm² Código do artigo 10010 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500-BLACK 3 G 1,5 mm² Código do artigo 10365 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 15048 Cópia
Código do artigo 15038 Cópia
JZ-500 cinza 5 G 35 mm² Código do artigo 10162 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 7 G 6 mm² Código do artigo 10150 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Código do artigo 83074 Cópia
JZ-500 cinza 10 G 0,75 mm² Código do artigo 10042 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 HMH cinza 4 G 2,5 mm² Código do artigo 11279 Cópia
Cabos de controle e conexão, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-604 TC TRAY CABLE preto 4 G 2,5 mm² Código do artigo 69691 Cópia
JZ-500 cinza 16 G 1 mm² Código do artigo 10075 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JZ-500 cinza 34 G 1 mm² Código do artigo 10079 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
JB-500 cinza 5 G 1,5 mm² Código do artigo 11082 Cópia
PVC Cabo de Controle , 300/500 V, código de cores, não-blindado
Y-CY-JZ preto (internat. Código de cor) 4 G 10 mm² Código do artigo 16311 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, blindado
JZ-500 cinza 8 G 1 mm² Código do artigo 10070 Cópia
Cabo de Controlo e Conexão em PVC, 300/500 V, numerado, não-blindado
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible